Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"890165","name":"S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC 0%","price":"329.81","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Vastaava kuva
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC 0%
Tuotenumero: 890165
Pätötehon valvonta, 1- ja 3-vaiheverkkoihin, jotka soveltuvat
taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 Hz,mittausjännite 0 –
415 V AC, 1 vaihtokosketin, 1 analogilähtö 0–10 V DC tai 4... Lisää
Hintasi
€329.81
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Pätötehon valvonta, 1- ja 3-vaiheverkkoihin, jotka soveltuvat taajuusohjatuille moottoreille, 9 mittausaluetta 0 – 1000 Hz,mittausjännite 0 – 415 V AC, 1 vaihtokosketin, 1 analogilähtö 0–10 V DC tai 4– 20 mA, leveys = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, mittausalue alk. 0 %.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CCC
CE UKCA cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) | 230 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC |
Tehonkulutus AC | 5 VA |
Laitevar. maksimi | Johtimen maks.ala |
Mittauspiiri
U mittausalue analog.tulo | 0 - 415 V |
I mittausalue analog.tulo | 18 A |
Taaj. Mittausalue analog.tulo | 0 - 1000 Hz |
Lähtösignaalit generaattorin käytön aikana
Uout generaattorikäytössä | 0 - -10 V |
Relelähdöt
Käyttöluokka AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Turvakoskettimet: AC ja UL | 250 V AC |
Kosketinmateriaali rele | AgCdO |
lisä Kosketintiedot rele | + 3,0 µm Au |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... | EN 60068-2-78 |
Ympäristön lämpötila | 0 - 55 °C |
Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
EMC standardi |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60947-1 |
Ylijänniteluokka | III |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo | |
Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Kotelomat. alaosa | PPO UL 94 V0 |
Kotelomat. etulevy | ABS UL 94 V0 |
Kotelomateriaali yläosa | PPO UL 94 V0 |
Liitin | Ruuviliitin |
Liitintyyppi | kiinteä |
Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 10 AWG |
Mitta korkeus | 87 mm |
Leveysmitta | 22.5 mm |
Syvyysmitta | 121 mm |
Nettopaino | 140 g |
Bruttopaino | 150 g |
Ympäristö
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548055542 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27210127 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002479 |
Volume | 0.294 |