Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400620","name":"PIT es Set6.1: es6.10 / 2n/c","price":"32.67","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}

Vastaava kuva
PIT es Set6.1: es6.10 / 2n/c
Tuotenumero: 400620
PITestop, hätäpysäytys-/kosketinlohkosarja, jossa hätäpysäytyspainikeilman logoa sekä kosketinyksikkö, 2 n/c, ruuviliittimet.
Hintasi
€32.67
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
TÜV EAC |
Itsevalvottu | ei |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Pienin kosketusvirta | 1 |
Hätäpysäytys
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. | EN 60947-5-1 |
Kosketinmat. hätäpysäytys | AgNi |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -30 - 70 °C |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo | IP65 |
Mekaaniset tiedot
Liitin | Ruuviliitin |
Mitta korkeus | 80 mm |
Leveysmitta | 28 mm |
Syvyysmitta | 28 mm |
Läpimitta | 28 |
Nettopaino | 33 g |
Bruttopaino | 35 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371244 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002034 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
GTIN | 4046548061314 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |