text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

SDD ES ETH

Tuotenumero: 540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), kenttäväylämoduuli, vakio, Modbus/TCP,2 RJ45-porttia, 6 digitaalista tuloa/lähtöä, liittimet (eivät sisältyy toimitukseen).

Yksikkö

Hintasi

€322.73

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
U1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 2  
Digitaalisten tulojen lukumäär 6  
6  
Puolijohdelähtöjen määrä 6  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Kenttäväyläliitäntä Modbus/TCP  
Nimi kenttäväyläprot. Modbus TCP (apu)  
sal. kenttäv.asemaosoitteet 0 - 255d  
Säädettävät siirtonopeudet 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Liitäntä kenttäväylä RJ45  
galv. erotus kenttäväylästä kyllä  
Tyyppi galv. erotus Toiminnallinen eristys  
MODBUS-liitäntöjen lukumäärä 8  
Modbus-liitäntä RJ45  
Modbus-laitetyyppi Palvelin  
Modbus-käyttötilat Auto-MDIX  
Autonegotiation  
Säätöalue Siirtonop. Modbus 10 MBit/s  
100 MBit/s  
galv. erotus Modbusista kyllä  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  
55  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 90 % RH 55 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-3  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Pot.erotus 1 välillä Modbus ja järjestelmäjännite  
Pot.erotuksen 1 tyyppi Toiminnallinen eristys  
Asennusasento vapaa  
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN 50022  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin Ruuviliitin irrotettava  
Jousiliitin irrotettava  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 115  
Leveysmitta 45  
Syvyysmitta 95  
Nettopaino 160  
Bruttopaino 175  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242608  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548083002  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

SDD ES SET SCREW TERMINALS
SDD ES SET SCREW TERMINALS 540120
SDD (Safety Device Diagnostics), liitinsarja 45 mm koteloon, ruuviliittimet, PU 2 kpl, kukin X1 4-napainen ja X2 8- napainen.
€21.53
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS 540121
SDD (Safety Device Diagnostics), liitinsarja 45 mm koteloon, jousiliittimet, PU 2 kpl, kukin X1 4-napainen ja X28-napainen.
€21.53