Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"Z9000008","name":"KUNBUS-GW Profibus","price":"212.09","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SK"]}
Vastaava kuva
KUNBUS-GW Profibus
Tuotenumero: Z9000008
Modulaarinen yhdyskäytävä PROFIBUS, viestintämoduuli perusmoduulilleRevPi
Core / RevPi Core 3, enintään kaksi eri
viestintämoduulia voidaan liittää, kotelon mitat (korkeus x leveys xsyvyys):
96 x 22,5... Lisää
Hintasi
€212.09
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Modulaarinen yhdyskäytävä PROFIBUS, viestintämoduuli perusmoduulilleRevPi Core / RevPi Core 3, enintään kaksi eri viestintämoduulia voidaan liittää, kotelon mitat (korkeus x leveys xsyvyys): 96 x 22,5 x 110,5 mm, suojausluokka: IP 20, liitäntä kenttäväylään:D-SUB 9 naaras, laitetoiminto: Slave, maks. datan pituus syöttötiedot: 244tavua, maks. datan pituus lähtötiedot: 244 tavua
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 96 mm |
Leveysmitta | 22.5 mm |
Syvyysmitta | 110.4 mm |
Nettopaino | 89 g |
Bruttopaino | 98 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548093216 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242290 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001423 |
Volume | 0 |
Pakolliset varusteet
GW Connector for Modular Gateways
Z9000016
Siltaus PiBridgea varten yksittäisten Revolution Pi
-moduulien liittämiseksi toisiinsa. Sopii kaikkiin Revolution Pi -perus-ja
-laajennusmoduuleihin.
€5.20