Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8176347","name":"PMCprotego D connector X0Y","price":"48.94","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Vastaava kuva
PMCprotego D connector X0Y
Tuotenumero: 8176347
GTIN: 4046548086218
connector X0Y Push in spring connection
for device to 24A
Important information: This item is at the end of the product
lifecycleand therefore will no longer be available in the foreseeable
future.Please get in touch with your PILZ contact to find a
suitablealternative or successor product.
Poistuva tuote
Yksikkö
Hintasi
€48.94
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
connector X0Y Push in spring connection for device to 24A Important information: This item is at the end of the product lifecycleand therefore will no longer be available in the foreseeable future.Please get in touch with your PILZ contact to find a suitablealternative or successor product.
Yleisdata
| Hyväksyntä | UL tunnustettu komponentti |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
0
40 |
| Ylijänniteluokka | III / II |
Mekaaniset tiedot
| Liitintyypin 1 muoto | suora |
| Kosketinpinnat materiaali 1 | sinkitty |
| Kosketinpinnat materiaali 3 | sinkitty |
| Liittimen 1 hyväksynnät | UL94 V-0 |
| Nettopaino | 34 |
| Bruttopaino | 41 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27023191 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548086218 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |