Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"772220","name":"MM A MINI-IO CAB19 1.5m","price":"218.81","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Vastaava kuva
MM A MINI-IO CAB19 1.5m
Tuotenumero: 772220
GTIN: 4046548080711
Motion Monitoring -adapteri ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.
Yksikkö
Hintasi
€218.81
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Liitintyyppi 1 | 10-nap. RJ45-naarasliitin |
| Liitintyypin 1 muoto | suora |
| Liitintyyppi 2 | 10-nap. RJ45-urosliitin |
| Liitintyypin 2 muoto | suora |
| Liitintyyppi 3 | 8-nap. Mini-IO-urosliitin |
| Liitintyypin 3 muoto | suora |
| Kotelomat. pist. 3 | PBT |
| Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
| Kosketinpinnat materiaali 2 | Au |
| Kosketinpinnat materiaali 3 | Au |
| Johdinmateriaali K1 | Cu |
| Johdinmateriaali K2 | Cu |
| Kaapelin pituus | 0.2 |
| Kaapelipituuden K1 toleranssi | + 0,055m |
| Kaapelipituuden K2 toleranssi | +/- 0,15 m |
| Kaapelin K1 luokka | Cat5 |
| Kaapelin ulkovaipan 1 väri | vihreä |
| Kaapelin ulkovaipan 2 väri | vihreä |
| Kotelon väri | musta, RAL 9005 |
| Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
| Johdinvaipan 2 materiaali | PUR |
| Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
| Kaapelin 2 vedettävyys | kyllä |
| Taivutussäde (asen. ) K1 | 10 x Ø |
| Taivutussäde (asen. ) K2 | 8 x Ø |
| Taivutussäde jatkuva liike K2 | 10 x Ø |
| Maks. ulkohalk. kaapeli K1 |
7
7 |
| Johtimen pinta-ala |
0.14
0.14 |
| Johdinala datajohdin AWG K1 | 26 |
| Poikkileikkaustiedot johdin K1 | (4 x 2 x 0,14) mm² |
| Poikkileikkaus UB-johdin K1 | 2 x 0,25 mm² |
| Suojaus K1 | kyllä |
| Suojaus K2 | kyllä |
| Joht. väl. erotuskerros K2 | ei |
| Johtimien lukumäärä | 10 |
| Kaapelin K1 hyväksynnät | UL AWM-Style 20963 |
| Kaapelin K2 hyväksynnät | UL AWM-Style 20233 |
| Liittimen 1 hyväksynnät | UL94 V-0 |
| Liittimen 2 hyväksynnät | UL94 V-0 |
| Liittimen 3 hyväksynnät | UL94 V-0 |
| Kotelon materiaali | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Mitta korkeus | 24.8 |
| Leveysmitta | 31 |
| Syvyysmitta | 85.2 |
| Nettopaino | 126 |
| Bruttopaino | 141 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 6c |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27060313 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548080711 |
| Volume | 1.181 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |