Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"C1000002","name":"Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN","price":"49.59","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Vastaava kuva
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Tuotenumero: C1000002
Liitäntäkaapeli PROFINETille, CAT5e, suojattu, RJ45 4-nap. M12-
urosliittimeen, suora, D-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 4 x 0,34mm2,
Kaapelin pituus: 5 m
Hintasi
€49.59
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA UL tunnustettu komponentti |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 1.5 A |
Tyyp. johdinresistanssi K1 | <= 55,4 ohm/km, 20 °C |
Tyyp. Ominaisimpedanssi K1 | 100 Ohm ± 15 Ohm |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -40 - 90 °C |
Ymp. lämpötila UL:n kanssa | -40 - 80 °C |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 8-nap. RJ45-urosliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
Liitintyyppi 2 | 4-nap. RJ45-urosliitin |
Liitintyypin 2 muoto | suora |
M12-liittimen 2 koodaus | |
Pist. 2 kierreren. materiaali | CuZn niklattu |
Kosketinpinnat materiaali 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Tappien materiaali | CuZn |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | FEP (RoHS) |
Kaapelityyppi K1 | S/FTP |
Kaapelin pituus | 5 m |
Materiaali suoj K1 | CuZn |
Kaapelin K1 luokka | Cat5e |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | vihreä, RAL6018 |
Kotelon väri | musta |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | ei |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 12 x Ø |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 7.4 mm |
Johdinala datajohdin AWG K1 | 22 |
Kierre K1 |
kierretty pari
(2x2xAWG22) |
Suojaus K1 | kyllä |
Suojauksen tyyppi K1 | Johdinpunos |
Johtimien lukumäärä | 4 |
Kaapelin K1 hyväksynnät |
UL AWM-Style 21923
verified ANSI/TIA-568-C.2 |
Halogeeniton | Ei |
Öljynkestävyys | kestävä |
Liekinkestävyys | UL FT2 |
Momentti Lukitusruuvi | 0,4 Nm |
Nettopaino | 371 g |
Bruttopaino | 376 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548102345 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060307 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000001 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003249 |
Volume | 0.788 |