text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK

Tuotenumero: C1000021
Liitäntäkaapeli, 5-nap M12- urosliitin, kulma, A-koodattu 5-nap. M12-naarasliittimeen, suora,A-koodattu, johtimen poikkileikkaus: 5 x 0,34 mm²,Kaapelin pituus: 0,5 m

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€17.33

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Mittausvirta 4  A
Tyyp. johdinresistanssi K1 <= 55,4 ohm/km, 20 °C  
Ympäristön lämpötila -40 - 85  °C
Ymp. lämpötila UL:n kanssa 80 °C  
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Liitintyyppi 1 5-nap. RJ45-urosliitin  
Liitintyypin 1 muoto kulma  
M12-liittimen 1 koodaus A-koodattu  
Liitintyyppi 2 5-nap. RJ45-naarasliitin  
Liitintyypin 2 muoto suora  
M12-liittimen 2 koodaus A-koodattu  
Pist. 1 kierreren. materiaali CuZn niklattu  
Pist. 2 kierreren. materiaali CuZn niklattu  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Kosketinpinnat materiaali 2 Au  
Tiivisteen materiaali FKM  
Tappien materiaali CuZn  
Holkkien materiaali CuZn  
Johdinmateriaali K1 Cu  
Eristysmat. johto K1 PP (9Y)  
Kaapelityyppi K1 LiF9Y11Y  
Kaapelin pituus 0.5  m
Kaapelin ulkovaipan 1 väri musta  
Kotelon väri keltainen, kuin RAL1004  
Kaapelin vaipan 1 materiaali PUR  
Kaapelin 1 vedettävyys kyllä  
Taivutussäde (asen. ) K1 8 x Ø  
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 5.5  mm
Johtimen pinta-ala 0.34  mm²
Poikkileikkaus AWG K1 22  
Kierre K1 5 johdinta ja täyte  
Suojaus K1 ei  
Johtimien lukumäärä 5  
Kaapelin K1 hyväksynnät UL AWM-Style 20233  
Liittimen 1 hyväksynnät UL94 V-2  
Liittimen 2 hyväksynnät UL94 V-2  
Halogeeniton Kyllä  
Öljynkestävyys kestävä  
Liekinkestävyys UL 20233  
DIN EN 60332-1-2  
FT2  
Momentti Lukitusruuvi 0,4 Nm  
Nettopaino 36  g
Bruttopaino 39  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444210  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-koodi 4046548102482  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27060311  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC001855  
Volume 0