Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"C1000079","name":"CABLE/M12/CLIP","price":"27.9","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UM"]}
Vastaava kuva
CABLE/M12/CLIP
Tuotenumero: C1000079
Liittimien manipulaatiosuojaus ja suojaus tahatonta irrottamistavastaan, kertakäyttöinen, 4 kpl neljän M12-liittimen kiinnittämiseen
Hintasi
€27.90
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -40 - 70 °C |
Mekaaniset tiedot
Tuotteen materiaali | Muovi |
Nettopaino | 3 g |
Bruttopaino | 10 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |