Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"380327","name":"Supply cable 5x1.5","price":"3.07","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Vastaava kuva
Supply cable 5x1.5
Tuotenumero: 380327
Metritavara, PVC (UL 1581), musta RAL9005, 5x1,5, UV-kestävä
IEC 603323-3-24 (luokka C), 1000 V UL/CSA, johdot: 1 harmaa
, 4 mustaa valkoisilla numeroilla. Soveltuu
kuiviin, kosteisiin ja märkiin tilo... Lisää
Hintasi
€3.07
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Metritavara, PVC (UL 1581), musta RAL9005, 5x1,5, UV-kestävä IEC 603323-3-24 (luokka C), 1000 V UL/CSA, johdot: 1 harmaa , 4 mustaa valkoisilla numeroilla. Soveltuu kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin (mukaan lukienvesi-öljy-seokset), ulos, mutta ei sovellu hautaamiseen.Minimitilausmäärä: 10m
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Maks.nimellisj. Kaap.+pist.VDE | 300/ 500 V |
Tyyp. johdinresistanssi K1 | 13,3 Ohm/km |
Erit. johdinkapasiteetti K1 | 156 nF/Km |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -40 - 90 °C |
Mekaaniset tiedot
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | PVC, 90° UL 1581 muk |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | musta, kuin RAL9005 |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PVC, 90° gem. UL 1581 |
Kaapelin 1 vedettävyys | ei |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 4 x Ø |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 8.3 mm |
Johtimen pinta-ala | 1.5 mm² |
Poikkileikkaus AWG K1 | 16 |
Kierre K1 | Kerroksittain punotut johtimet |
Suojaus K1 | ei |
Kaapelin K1 hyväksynnät | cURus -90°/1000 V |
Halogeeniton | Ei |
Öljynkestävyys | kestävä |
Liekinkestävyys |
IEC 60332-1: itsesammuva
NBN C30-004 Kat. F2 CSA FT-1 CEI 20-22 II IEC 60332-3-24 (Kat.C) UL VW1 |
Nettopaino | 128 g |
Bruttopaino | 128 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548087963 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060390 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000001 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003249 |
Volume | 0 |