Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"311074","name":"PSS SB BUSCABLE LC","price":"6.9","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Vastaava kuva
PSS SB BUSCABLE LC
Tuotenumero: 311074
Metritavara, väylä/tehohybridikaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 2x0,38+2x0,24+1x0,38, yksittäiset johdot: punainen, valkoinen, vihreä, ruskea
Hintasi
€6.90
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Tyyp. johdinresist. Dataj. K1 | 86,1 Ohm/km |
Eristysres. kaapeli K1 | 200 Mohm x km |
Tyyp. Ominaisimpedanssi K1 | 100 - 120 Ohm |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -20 - 80 °C |
Mekaaniset tiedot
Kaapelityyppi K1 | TP-(ST)-C-PUR-H |
Materiaali suoj K1 | Sn |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | keltainen RAL1003 |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | ei |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 6.35 mm |
Eristysmat. datakaapeli K1 | TPE-E |
Eristysmat. Syöttöjohto K1 | PP |
Johdinala datajohdin AWG K1 | 24 |
Poikkileikkaustiedot johdin K1 | 2 x 0,24 mm² |
Poikkileikkaus UB-johdin K1 | 2 x 0,37 mm² |
Poikkileikkaus suojajohdin K1 | 1 x 0,37 mm² |
Kierre K1 | 2x kierretty pari |
Suojaus K1 | kyllä |
Suojauksen tyyppi K1 | Johdinpunos |
Johtimien lukumäärä | 5 |
Kaapelin K1 hyväksynnät | UL AWM-Style 20236 |
Nettopaino | 65 g |
Bruttopaino | 65 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-koodi | 4046548006568 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060307 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002584 |
Volume | 0 |