Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"772702","name":"PNOZ m B1 Basis Set 2","price":"1484.06","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047148","0010100204714880RM"]}
Vastaava kuva
PNOZ m B1 Basis Set 2
Tuotenumero: 772702
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, perussarja 2
, joka koostuu seuraavista: 1x 772101 PNOZ m B1 (inkl. 779213 USB Memory512 MB), 1x
751016 PNOZ Set4 Spring Terminals, 2x 772142 PN... Lisää
Hintasi
€1,484.06
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Konfiguroitavat turvalliset PNOZmulti 2 -pienohjaukset, perussarja 2 , joka koostuu seuraavista: 1x 772101 PNOZ m B1 (inkl. 779213 USB Memory512 MB), 1x 751016 PNOZ Set4 Spring Terminals, 2x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO, 2x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5 mm, 1x 772140 PNOZ m EF 16DI, 1x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5 mm.
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-koodi | 4046548095838 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27242207 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
ETIM-viiteominaisuus | EC000236 |
Volume | 7.917 |