text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT si 1.2 muting lamp self monitoring

Tuotenumero: 620020
GTIN: 4046548002607
PITsign mykistysvalaisin EN 61496 mukaan, mukaan lukien lamppu ja seinäkiinnike, jatkuva valo, jossa on mahdollisuus valvontaan, UB = 24 VDC / 7 W / 500 mA, 2 puolijohdelähtöä toimintojen valvontaan, kotelonsuojausluokka: IP65, halkaisija: 100 mm, korkeus: 138,5 mm, merkkivalo mykistystoimintoa varten.

Yksikkö

Hintasi

€149.47

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PITsign mykistysvalaisin EN 61496 mukaan, mukaan lukien lamppu ja seinäkiinnike, jatkuva valo, jossa on mahdollisuus valvontaan, UB = 24 VDC / 7 W / 500 mA, 2 puolijohdelähtöä toimintojen valvontaan, kotelonsuojausluokka: IP65, halkaisija: 100 mm, korkeus: 138,5 mm, merkkivalo mykistystoimintoa varten.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Itsevalvottu kyllä  
Lamppu Hehkulamppu  
Tyyppi valaiseva aine BA15d, 24 V DC, 7W  
Elinikä sähkövalaisin 1 000 tuntia  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 7  W
Puolijohdelähtöjen määrä 2  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Ympäristön lämpötila 0 - 50  °C
EMC standardi EN 61000-6-2  
Suojaustapa kotelo IP65  
Kaapeliläpivienti ISO 20 mm  
Asennusasento pysty  
Kotelomat. kansi PC  
Kotelomat. alaosa ABS  
Liitin Ruuviliitin  
Mitta korkeus 138.5  mm
Läpimitta 100  mm
Nettopaino 218  g
Bruttopaino 351  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27143209  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000035  
ETIM-viiteominaisuus EC001332  
UNSPSC 25 39121534  
GTIN 4046548002607  
Volume 2.657  dm3
Harmonized System Code 85311095  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Vaihtoehto

PIT si2.1 LED muting lamp
PIT si2.1 LED muting lamp 620015
PITsign-mykistysvalaisin, mukaan lukien lamppu ja seinäkiinnike, UB = 24V DC / 4 W / < 200 mA, kotelon suojausluokka: IP65, halkaisija: 90 mm,korkeus: 125 mm, merkkivalo mykistystoimintoa varten.
€144.16