Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"400303","name":"PIT esb2.3 contact block 2 n/c 1n/o","price":"14.86","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Vastaava kuva
PIT esb2.3 contact block 2 n/c 1n/o
Tuotenumero: 400303
PITestop, kosketinlohko, 2n/c, 1 n/o, ruuviliittimet.
Hintasi
€14.86
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
cULus Listed
EAC TÜV |
Itsevalvottu | nein |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Pienin kosketusvirta | 1 |
Hätäpysäytys
Kyt.kyky hätäp. stand. muk. | EN 60947-5-1 |
Kosketinmat. hätäpysäytys | AgNi |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila |
-30
85 |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Mekaaniset tiedot
Liitin | Ruuviliitin |
Mitta korkeus | 37 |
Leveysmitta | 27 |
Syvyysmitta | 43.6 |
Nettopaino | 41 |
Bruttopaino | 44 |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
EAN-koodi | 4046548003772 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27371302 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC000041 |
Volume | 0 |