Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"402341","name":"PITreader sticker ye 1","price":"19.43","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Vastaava kuva
PITreader sticker ye 1
Tuotenumero: 402341
Transponderitarra PITreader Card-todennusjärjestelmään,
valtuudet käyttötapaan 1
Väri: keltainen
Materiaali: muovi
Hintasi
€19.43
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Anturiperiaate | Transponder |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % r. F. bei 40 °C |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15g |
Suojaustapa kotelo | IP68 |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | beliebig |
Kotelon materiaali | PVC |
Syvyysmitta | 0.8 |
Nettopaino | 1 |
Bruttopaino | 2 |
Toisiotutkavastain
TAG:n energiasyöttö | passiv (batterielos) |
Toimintataajuus | 13,56 MHz |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548105292 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27280402 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002996 |
Volume | 0 |