Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"402311","name":"PIT oe 4S","price":"121.53","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Vastaava kuva
PIT oe 4S
Tuotenumero: 402311
Painikeyksikkö, jossa on 4 LED-painiketta, mukaan lukienkiinnitysmutteri.
Lisävaruste PIT m4 SEU:lle [402250].
Hintasi
€121.53
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA UL tunnustettu komponentti |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite (V) |
24
24 |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
Tehonkulutus DC | 0.17 |
Tulot
Signaalitaso tulossa arvolla 0 | < 5 V |
Ympäristötiedot
Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
Normaali ympäristön lämpötila |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
Ympäristön lämpötila |
-20
60 |
Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
EMC standardi | EN 61131-2 (alue B) |
Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
Ylijänniteluokka | II |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Standardi suojausluokka | EN 60529 |
Suojaustapa asennustila | |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Asennusasento | vapaa |
Liitin | Jousiliitin |
Mitta korkeus | 32 |
Leveysmitta | 32 |
Syvyysmitta | 40 |
Nettopaino | 17 |
Bruttopaino | 25 |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365011 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548097962 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27379213 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
Volume | 0 |