Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8176933","name":"Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L5,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L5,5m
Tuotenumero: 8176933
Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> round connector;
12-pin suitable for all PMC servo controllers (DD4, DD5, protego);
Length 5.5m;
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -30 - 80 °C |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | E 12-nap. M23-naarasliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
M12-liittimen 1 koodaus | 0°-koodattu |
Liitintyyppi 2 | 15-nap. HD-Sub-D-urosliitin |
Liitintyypin 2 muoto | suora |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Au |
Kaapelin pituus | 5.5 m |
Materiaali suoj K1 | Sn |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | harmaa |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PVC |
Kierre K1 | kierretty pari |
Suojaus K1 | kyllä |
Suojauksen tyyppi K1 | Johdinpunos |
Nettopaino | 640 g |
Bruttopaino | 740 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548106688 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27023191 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002025 |