text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

Brake resistor 300W/66R/T/U

Tuotenumero: 8176378
suitable for the PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 200x65-66 Performance at 40? C/100 % ED: 300 W Resistance value: 66 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€395.59

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
 
Nettopaino 2000  g
Bruttopaino 2300  g
 
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85333900  
UNSPSC 25 39121021  
EAN-koodi 4046548059281  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27023291  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC002025  
Volume 0