Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8176348","name":"PMCprotego D connector set X8Y + X4A","price":"60.62","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Vastaava kuva
PMCprotego D connector set X8Y + X4A
Tuotenumero: 8176348
Set consists of
connector X8Y Push in spring connection
connector X4A Screw connection with tension sleeve
for device to 24A
Hintasi
€60.62
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä | UL tunnustettu komponentti |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 - 40 °C |
Ylijänniteluokka | III / II |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | Jousiliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
Liitintyyppi 2 | Ruuviliitin |
Liitintyypin 2 muoto | suora |
Kosketinpinnat materiaali 1 | sinkitty |
Kosketinpinnat materiaali 2 | sinkitty |
Kosketinpinnat materiaali 3 | sinkitty |
Liittimen 1 hyväksynnät | UL94 V-0 |
Liittimen 2 hyväksynnät | UL94 V-0 |
Nettopaino | 37 g |
Bruttopaino | 43 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-koodi | 4046548086225 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27023291 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002025 |
Volume | 0 |