Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8177251","name":"PMCcable M2/C2B5/005/1Q0/S1","price":"287.89","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Vastaava kuva
PMCcable M2/C2B5/005/1Q0/S1
Tuotenumero: 8177251
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round
connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x
(2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo... Lisää
Hintasi
€287.89
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 5m.
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -20 - 80 °C |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 9-nap. M15-naarasliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
Liitintyyppi 2 | 6-nap. liitin PC5 |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Sn |
Kaapelin pituus | 5 m |
Materiaali suoj K1 | Sn |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | oranssi |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 11.2 - 11.8 mm |
Poikkileikkaustiedot johdin K1 | (4 x 1,00 +( 2 x 0,75)) mm² |
Suojaus K1 | kyllä |
Suojauksen tyyppi K1 | Johdinpunos |
Nettopaino | 1120 g |
Bruttopaino | 1290 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548083972 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
Volume | 0 |