Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8177102","name":"PMCcable FD/D4B6/010/Q25/S1","price":"211.81","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
Vastaava kuva
PMCcable FD/D4B6/010/Q25/S1
Tuotenumero: 8177102
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo S... Lisää
Hintasi
€211.81
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ4x to SZ8x; Length: 10 m.
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -20 - 80 °C |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | E 12-nap. M23-naarasliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
M12-liittimen 1 koodaus | 0°-koodattu |
Liitintyyppi 2 | 15-nap. Sub-D-urosliitin |
Liitintyypin 2 muoto | suora |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Au |
Kaapelin pituus | 10 m |
Materiaali suoj K1 | Sn |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | vihreä |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 7.1 - 7.9 mm |
Poikkileikkaustiedot johdin K1 | (4 x 2 x 0,25) mm² |
Suojaus K1 | kyllä |
Suojauksen tyyppi K1 | Johdinpunos |
Nettopaino | 700 g |
Bruttopaino | 800 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548074147 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
Volume | 0 |