text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMC PS6A34 50A/20KW

Tuotenumero: 8C000003
Supply module for PMC SI6 drive controller. Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 50 A. Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s. Nominal power 20kW

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€1,334.66

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Syöttöjännite ja vaiheet 3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz  
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz  
Syöttöjännite 2 (V) 24  V
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
Ympäristön lämpötila 0 - 45  °C
Jäähdytystyyppi integroitu tuuletin  
Suojaustapa kotelo  
Mitta korkeus 343  mm
Leveysmitta 65  mm
Syvyysmitta 219  mm
Nettopaino 3820  g
Bruttopaino 4920  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
EAN-koodi 4046548100129  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27023101  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC001857  
Volume 0  
 

Pakolliset varusteet

PMC PS6A34 terminal set
PMC PS6A34 terminal set 8C000004
Terminal set for supply module PS6A34
€48.66