text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCcable FD/G4GB/015/Q25/S1

Tuotenumero: 8C000111
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for al...  Lisää

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€226.09

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors

 
Liitintyyppi 1 P 12-nap. M17-naarasliitin  
Liitintyypin 1 muoto suora  
Liitintyyppi 2 15-nap. Sub-D-urosliitin  
Liitintyypin 2 muoto suora  
Kosketinpinnat materiaali 1 Au  
Johdinmateriaali K1 Cu  
Eristysmat. johto K1 PP (9Y)  
Kaapelin pituus 15  m
Materiaali suoj K1 Cu sinkitty  
Kaapelin ulkovaipan 1 väri vihreä  
Kaapelin vaipan 1 materiaali PUR  
Kaapelin 1 vedettävyys kyllä  
Taivutussäde (asen. ) K1 5 x Ø  
Poikkileikkaustiedot johdin K1 (3x2x0,14 + 2x0,25) mm²  
Suojaus K1 kyllä  
Kaapelin K1 hyväksynnät UL/CSA  
Halogeeniton Kyllä  
Öljynkestävyys kestävä  
Liekinkestävyys IEC 60332-1: itsesammuva  
Nettopaino 720  g
Bruttopaino 720  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN-koodi 4046548101577  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27060311  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC001855  
Volume 0