Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8C000101","name":"PMC output choke TEP4020-0RS41 38A","price":"481.38","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC output choke TEP4020-0RS41 38A
Tuotenumero: 8C000101
Output choke TEP4020-0RS41
from a cable lenght > 50m, maximum of 100m
Technical data:
Voltage range 3x <480 VAC.
Frequency range 0-200 Hz.
Nominal current 38 A @ 4kHz / 30,4 A @ 8kHz.
Inductance 0,42 ... Lisää
Hintasi
€481.38
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Output choke TEP4020-0RS41 from a cable lenght > 50m, maximum of 100m Technical data: Voltage range 3x <480 VAC. Frequency range 0-200 Hz. Nominal current 38 A @ 4kHz / 30,4 A @ 8kHz. Inductance 0,42 mH.
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite ja vaiheet | 3 × 0 ... 480 VAC |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 - 40 °C |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 180 mm |
Leveysmitta | 219 mm |
Syvyysmitta | 119 mm |
Nettopaino | 8800 g |
Bruttopaino | 8800 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
EAN-koodi | 4046548101089 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27420107 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002563 |
Volume | 0 |