Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8177503","name":"PMCtendo SZ.41/0/1/1/7/K/H/30/00","price":"1380.8","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
PMCtendo SZ.41/0/1/1/7/K/H/30/00
Tuotenumero: 8177503
Mo = 3.0 Nm; Io = 2.88 A; UN = 400 V; nN = 3000 min-1; Jmot = 0.93
kgcm2; Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; without brake; Option:
with featherkey;
Hintasi
€1,380.80
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
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-koodi | 4046548102314 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27022602 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000034 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001851 |
Volume | 0 |