Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"4105417","name":"PMCtendo DD4.10/112/230-480V","price":"6367.96","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
Vastaava kuva
PMCtendo DD4.10/112/230-480V
Tuotenumero: 4105417
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral
brake resistor.
Hintasi
€6,367.96
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
U1:n tarkoitus | Mains Supply |
Syöttöjännite (V) | 230 - 480 V |
Syöttöjännitteen U1 tyyppi | AC |
U2:n tarkoitus | Supply |
Syöttöjännite 2 (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
Teho-osa
Huippuvirta 5 s | 20 A |
Analogiset tulot
Analogisten tulojen lukumäärä | 2 |
Analogisten tulojen tyyppi | Jännite |
Erotuskyky, analogiset tulot |
14
Bit 12 Bit |
Tulot
Digitaalisten tulojen lukumäär | 4 |
U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
Analogiset lähdöt
Analogisten lähtöjen lukumäärä | 2 |
Analogisten lähtöjen tyyppi | Jännite |
Erotuskyky, analogiset lähdöt | 10 Bit |
CANopen-liitäntä
CANopen-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Sarjaliitäntä
RS-232 -liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 325 mm |
Leveysmitta | 70 mm |
Syvyysmitta | 265 mm |
Nettopaino | 4000 g |
Bruttopaino | 5100 g |
Ympäristö
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-koodi | 4046548032642 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27023101 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001857 |
Volume | 0 |