Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8176380","name":"Brake resistor 600W/66R/T/U","price":"447.57","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Vastaava kuva
Brake resistor 600W/66R/T/U
Tuotenumero: 8176380
suitable for the PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 400x65-66
Performance at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 66 OHM
Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
Hintasi
€447.57
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85333900 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-koodi | 4046548065336 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27023291 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002025 |
Volume | 0 |