Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8C000073","name":"PMC SC6A162Y/EC 2x 10A","price":"2667.61","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Vastaava kuva
PMC SC6A162Y/EC 2x 10A
Tuotenumero: 8C000073
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 6.95 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SY... Lisää
Hintasi
€2,667.61
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 6.95 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.
Yleisdata
Hyväksyntä |
UL Listed
CE UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Syöttöjännite ja vaiheet |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz |
Syöttöjännite 2 (V) | 24 V |
Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
Tulot
Digitaalisten tulojen lukumäär | 8 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | 0 - 45 °C |
Jäähdytystyyppi | integroitu tuuletin |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Mitta korkeus | 343 mm |
Leveysmitta | 65 mm |
Syvyysmitta | 286 mm |
Nettopaino | 5350 g |
Bruttopaino | 6750 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN-koodi | 4046548100525 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27023101 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001857 |
Volume | 0 |
Pakolliset varusteet
€112.96