Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8C000131","name":"PMCcable M3/E1C5/2m5/1Q0/S1","price":"180.13","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C5/2m5/1Q0/S1
Tuotenumero: 8C000131
Power cable.
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm².
suitable for all PMC servo controlle... Lisää
Hintasi
€180.13
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Power cable. Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors EZ301 to EZ303. Length 2,5m.
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 9-nap. M15-naarasliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
Liitintyyppi 2 | Johdinholkki |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | TPE-E |
Kaapelin pituus | 2.5 m |
Materiaali suoj K1 | Cu sinkitty |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | oranssi |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
Poikkileikkaustiedot johdin K1 | (3x1,0+(2x0,50)+(2x0,34)) mm² |
Suojaus K1 | kyllä |
Kaapelin K1 hyväksynnät | UL/CSA |
Halogeeniton | Kyllä |
Öljynkestävyys | kestävä |
Liekinkestävyys | IEC 60332-1: itsesammuva |
Nettopaino | 1820 g |
Bruttopaino | 1820 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548101775 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060390 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000001 |
ETIM-viiteominaisuus | EC003248 |
Volume | 0 |