Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8C000110","name":"PMCcable FD/G4GB/010/Q25/S1","price":"193.0","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable FD/G4GB/010/Q25/S1
Tuotenumero: 8C000110
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital.
Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector
12-pin.
No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²).
suitable for al... Lisää
Hintasi
€193.00
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors EZ40-EZ80. Length 10m.
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | P 12-nap. M17-naarasliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
Liitintyyppi 2 | 15-nap. Sub-D-urosliitin |
Liitintyypin 2 muoto | suora |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | PP (9Y) |
Kaapelin pituus | 10 m |
Materiaali suoj K1 | Cu sinkitty |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | vihreä |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
Poikkileikkaustiedot johdin K1 | (3x2x0,14 + 2x0,25) mm² |
Suojaus K1 | kyllä |
Kaapelin K1 hyväksynnät | UL/CSA |
Halogeeniton | Kyllä |
Öljynkestävyys | kestävä |
Liekinkestävyys | IEC 60332-1: itsesammuva |
Nettopaino | 720 g |
Bruttopaino | 720 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548101560 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060311 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |
Volume | 0 |