Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8176890","name":"PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz","price":"20.24","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Vastaava kuva
PMCprimo C2. Ersatz Steckersatz
Tuotenumero: 8176890
GTIN: 4046548091656
suitable for the device series PMCprimo C2 consisting of:
X40a, X40b
Poistuva tuote
Yksikkö
Hintasi
€20.24
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Mittausvirta | 10 |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila |
0
40 |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60664-1 |
| Ylijänniteluokka | III / II |
Mekaaniset tiedot
| Liitintyypin 1 muoto | suora |
| Kosketinpinnat materiaali 1 | sinkitty |
| Kosketinpinnat materiaali 3 | sinkitty |
| Liittimen 1 hyväksynnät | UL94 V-0 |
| Nettopaino | 28 |
| Bruttopaino | 32 |
Ympäristö
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242092 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002584 |
| GTIN | 4046548091656 |
| Volume | 0.168 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |