Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"1803117","name":"Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m","price":"64.21","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Vastaava kuva
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m
Tuotenumero: 1803117
GTIN: 4046548028256
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.
Poistuva tuote
Yksikkö
Hintasi
€64.21
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
| Liitintyypin 1 muoto | suora |
| Liitintyypin 2 muoto | suora |
| Kaapelin pituus | 0.7 |
| Kaapelin ulkovaipan 1 väri | harmaa |
| Kaapelin 1 vedettävyys | ei |
| Suojaus K1 | kyllä |
| Suojauksen tyyppi K1 | Johdinpunos |
| Nettopaino | 140 |
| Bruttopaino | 140 |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242009 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548028256 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |