text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t

Tuotenumero: 774181
GTIN: 4046548011821
Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 turvalähtöä + 1 viivytettypuolijohdeapulähtö, viivytetty, automaattinen/valvottu käynnistys, UB =24 V DC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet, useiden laitteiden linkitys,turvamattovahti.

Poistuva tuote


Yksikkö

Hintasi

€358.95

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Turvarele (erillinen), tulot: 2-kanavainen kytkentäoikosulunvalvonnalla/ilman, lähdöt: 2 turvalähtöä + 1 viivytettypuolijohdeapulähtö, viivytetty, automaattinen/valvottu käynnistys, UB =24 V DC, leveys: 22,5 mm, ruuviliittimet, useiden laitteiden linkitys,turvamattovahti.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Laitevar. maksimi 6 A hidas / 10 A nopea  
Turvamaton resistanssi 150  Ohm
Käyttökat. EN 60947-1 mukaan DC-12  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-78  
Ympäristön lämpötila -10 - 55  °C
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 60947-1  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP40  
Kotelointi liittimet
Valittavat ajat 7  s
3  s
5  s
0.15  s
1  s
0  s
0.5  s
10  s
2  s
Toleranssi Tv +/-10 % + 40 ms  
Toistotarkkuus 5%  
Asennusasento vapaa  
Kotelomat. alaosa
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Kotelomateriaali yläosa
Liitin Ruuviliitin  
Liitintyyppi irrotettava  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 94  mm
Leveysmitta 22.5  mm
Syvyysmitta 121  mm
Nettopaino 130  g
Bruttopaino 145  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27371819  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000019  
ETIM-viiteominaisuus EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548011821  
Volume 0.285  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
Ruuviliitinsarja, PU = 1 kpl P1 ja 1 kpl P2.
€10.55
Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Tarvikkeet PNOZelogille, PNOZmultille ja PSS:lle, riviliitinsuodattimella 3 –10 kOhm kuormitusalueelle. HUOMIO: Tuote on poistunutvalikoimasta.Seuraaja: 772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
€31.03
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Tarvike PNOZ:lle, PNOZmultille ja PSS:lle, riviliitin suodattimella 10–10 kOhm kuormitusalueelle. HUOMIO: Tuote on poistunut valikoimasta.Seuraaja: 772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
€20.58