text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSSu H FS2 SN SD-T

Tuotenumero: 314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, päämoduuli korotetulla suorituskyvyllä, ohjausjärjestelmä PSSuI/O, Failsafe ja vakio, PL e, SIL CL 3, 2 RJ45-porttia, SafetyNET pRTFN, 512 Mt SD-kortti, korotettuihin ympäristövaatimuksiin.

Yksikkö

Hintasi

€749.13

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Käyttöalue Standard/Fail-safe  
 
U1:n tarkoitus Module Supply  
Syöttöjännite (V) 24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 17  
U2:n tarkoitus Periphery Supply  
Syöttöjännite 2 (V) 24  
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
U2:n toleranssi -30 %/+25 %  
Pot. erotus UINT1 - U2 P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V  
UINT1:n tarkoitus int. Systemspannung  
UINT1-tyyppi DC  
UINT1:n toleranssi -2 %/+3 %  
Maks.virta jatkuva UINT1 2  
Siltaus U-siltaus UINT1 Norm EN61131-2  
UINT1 oikosulunkestävä ja  
IEC 61131 -ohjelmointi nein  
Multi-ohjelmointi nein  
Nollajännitesuojatut muuttujat nein  
Kellonajan poikkeama +/- 10s/Tag  
Työmuisti 256 MB  
Liitettävä tallennusväline SD-Karte  
Liitint. SafetyNet-liitäntä RJ45  
Safetynet-siirtonop 100 MBit/s  
Asetus Safety-siirtonop automatisch  
Jaksonaika SafetyNet p 2 ... 60 000 ms  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -40  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 5000 m  
EMC standardi EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Laajakaistamelut EN 60068-2-64  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 150 m/s²  
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Suojaustapa asennustila IP54  
Suojaustapa kotelo IP20  
Pot.erotus 1 välillä Periphery und Module Supply  
Pot.erotuksen 1 tyyppi Funktionsisolierung  
Pot.erotus 2 välillä Periphery Supply und Systemsp.  
Pot.erotuksen 2 tyyppi Funktionsisolierung  
Kotelomat. alaosa PC  
Liitin Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Liitintyyppi steckbar  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 12 AWG  
Mitta korkeus 125.6  
Leveysmitta 130  
Syvyysmitta 83.7  
Nettopaino 350  
Bruttopaino 390  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242207  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088229  
Volume 1.456  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Lisävarusteet

Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Työkalu Ethernet- ja SafetyNET p -kaapeleiden nopeaan ja monivaiheiseen kuorintaan, PU1-sarja.
€187.62
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Liitin, 4-napainen, suora liitin M12, D-koodattu, leikkuuliitäntä, kierrerenkaan materiaali: Sinkkipainevalu nikkelöity, kaapeliläpivienti Pg9, kaapelin ulkohalkaisija 6-8 mm
€36.66

Pakolliset varusteet

PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, liitinsarja jännitteensyöttöä varten, 1-rivinen, 4-napainen, ruuviliitin, VPE 2 liitintä.
€5.55
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, liitinsarja jännitteensyöttöä varten, 2-rivinen, 8 liitintä, jousiliitin, VPE 2 liitintä.
€8.07