Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 4 tuloa,jännitealue 0–10 V, yksinapainen, maadoitettu, resoluutio 12 bittiä.
€250.03
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
2 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu.
€54.77
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, analogiset tulot ja lähdöt, 2tuloa, 3 konfiguroitavaa jännitealuetta, 0–10 V, yksinapainen,maadoitettu, -10/0–10 V, kaksinapainen, differentiaalitulo, resoluutio12 bittiä.
€195.67
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, analogiset tulot ja lähdöt, 2tuloa, 2 konfiguroitavaa virta-aluetta, 0/4–20 mA, yksinapainen,maadoitettu,resoluutio 12 bittiä.
€195.67
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, analogiset tulot ja lähdöt, 1tulo, 0
– 25,59 mA, kaksinapainen, differentiaalitulo, resoluutio 12 bittiä.
€154.39
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä,
0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormituksenkestävä.
€46.82
PSSu, elektroniikkamoduuli, Standard, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4tuloa.
€39.43
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
relekoskettimet, 10 A, sulkeutuva, potentiaalivapaa.
€117.49
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot,
termoelementti tunnuskirjaimilla R, S, B, J, T, E, K, N, jännitealueilla -30 - 30 mV, -60 - 60 mV, -120 - 120 mV, viitelämpötilaerityisellä perusyksiköllä, jossa integroitu Pt1000.
€198.31
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
relekoskettimet, 2 A, sulkeutuva, potentiaalivapaa.
€113.79
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, analogiset tulot ja lähdöt, 2 tulot,
vastuslämpömittari, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt100, Pt200, Pt500,
Pt1000, vastus 0 - 4000 Ohm.
€198.31
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, jännitteenjakelu, muuntaja,ensiö 24
V DC 0,5 A, toisio 10 V DC 1 A, toisio -10 V DC 0,5 A, jatkuva teho 10W, oikosulkusuojattu,
ylikuormitussuojattu, galvaanisesti erotettu.
€128.58
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö
Peripherie Supply 24 V DC 10 A, syöttö C-kisko 10 A.
€46.17
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, jännitteenjakelu, liitäntäPeripherie Supply 24 V DC 10 A, liitäntä C-kisko.
€18.00
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä,
0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormituksenkestävä,
ei takaisinkytkentää.
€112.58
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, jännitteenjakelu, 4 lähtöä PeripherieSupply 24 V DC 1,5 A, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu,laajennetut diagnoositiedot.
€43.13
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
2 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormituksenkestävä,
ei takaisinkytkentää.
€109.54
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 1tulo,
1 testipulssilähtö 0,25 A, 1 lähtö, 2 A, kaksinapainen,oikosulkusuojattu,
ylikuormituksenkestävä, ei takaisinkytkentää.
€94.33
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4tuloa,
2 testipulssilähtöä 0,25 A.
€86.91
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, analogiset tulot ja lähdöt, 1tulo, -
10,24 – 10,23 V, kaksinapainen, differentiaalitulo, resoluutio 13bittiä.
€154.39
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous