Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"312486","name":"PSSu E S INC 24V se","price":"279.14","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Vastaava kuva
PSSu E S INC 24V se
Tuotenumero: 312486
GTIN: 4046548061956
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, laskuri, 2 toimintatilaa,konfiguroitavissa, 1 tulo, inkrementaalianturi, differentiaalisignaaliRS422, resoluutio 32 bittiä, 1 lähtö anturisyöttö 24 V DC 100 mA, 1lähtö, 0,5 A.
Yksikkö
Hintasi
€279.14
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, laskuri, 2 toimintatilaa,konfiguroitavissa, 1 tulo, inkrementaalianturi, differentiaalisignaaliRS422, resoluutio 32 bittiä, 1 lähtö anturisyöttö 24 V DC 100 mA, 1lähtö, 0,5 A.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Käyttöalue | Standard |
Tekniset tiedot
Tulo inkrementaalinen kooderi
| Tulotyyppi inkr.anturi | Inkrementaalianturi |
| Signaalitulo A, B ja/tai C | single-ended (HTL) |
| Laskentapuls. arviointi Inkr. |
2-kert.
1-kert. 4-kert. |
| Pot.erotus Ink./Per. Supply | ei |
| Pot.erotus Inkr./Mod.Supply | kyllä |
Puolijohdelähdöt
| Tasajännite lähdössä | 24 V DC |
Jännitelähdöt
| Tasajännite lähdössä 2 | 24 V DC |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15 g |
| Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 60664-1 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomat. etulevy | PC |
| Kotelomat. koodaus | PA |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 76 |
| Leveysmitta | 25.2 |
| Syvyysmitta | 60.2 |
| Nettopaino | 45 |
| Bruttopaino | 54 |
| Nimi koodauselementti | M |
| Väri koodauselementti | tummanharmaa |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242605 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061956 |
| Volume | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10
kpl.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
Pakolliset varusteet
PSSu BP 2/16 S
312628
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 2-rivinen,4
liitäntätasoa, 16 liitintä, ruuviliitin.
€34.25
PSSu BP 2/16 C
312629
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 2-rivinen,4
liitäntätasoa, 16 liitintä, jousiliitin.
€24.96
PSSu BP-C 2/16 S
312630
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,2-rivinen, 4
liitäntätasoa, 16 liitintä, ruuviliitin.
€31.53
PSSu BP-C 2/16 C
312631
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,2-rivinen, 4
liitäntätasoa, 16 liitintä, jousiliitin.
€25.69