text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSSu K F INC

Tuotenumero: 312437
GTIN: 4046548064766
PSSu, kompaktimoduuli, Failsafe, laskuri, 2 toimintatilaa,konfiguroitavissa, 1 tulo, inkrementtianturi, differentiaalisignaali RS422, resoluutio 32bittiä.

Yksikkö

Hintasi

€286.55

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Käyttöalue Fail-safe  
 
Tulotyyppi inkr.anturi Inkrementaalianturi  
Signaalitulo A, B ja/tai C Erotussignaali (RS-422)  
Laskentapuls. arviointi Inkr. 2-kert.  
1-kert.  
4-kert.  
Pot.erotus Ink./Per. Supply kyllä  
Pot.erotus Inkr./Mod.Supply kyllä  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Kondens. sallittu ? unzulässig  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000 m  
EMC standardi P_EMV_NORM_EN 12015  
P_EMV_NORM_EN 12016  
P_EMV_NORM_EN 61131-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 150 m/s²  
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila IP54  
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomateriaali yläosa PC  
Liitin SUB-D_male  
SUB-D_female  
Mitta korkeus 128.9  
Leveysmitta 30  
Syvyysmitta 56  
Nettopaino 90  
Bruttopaino 105  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242605  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548064766  
Volume 0.358  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PSSu A Con 4 S
PSSu A Con 4 S 313117
PSSu, liitin kompaktimoduuleille, 1-rivinen/4-napainen, ruuviliitin, SPRINGCON-sarja.
€2.64
PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu, liitin kompaktimoduuleille, 1-rivinen/4-napainen, jousiliitin, SPRINGCON-sarja.
€2.90

Lisävarusteet

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10 kpl.
€21.57
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, päätelevy integroidulla päätevastuksella.
€22.22
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.) 312966
PSSu, merkintäalusta 30 mm leveille kompaktimoduuleille, VPE 5 kpl.
€23.30
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35