Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"312435","name":"PSSu K F FCU","price":"732.13","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Vastaava kuva
PSSu K F FCU
Tuotenumero: 312435
GTIN: 4046548067330
PSSu, kompaktimoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2
toimintatilaa, konfiguroitavissa, pulssin pidennys, nopea sammutus,
12 tuloa, 2 testipulssilähtöä 0,25 A, 2 lähtöä, 2 A, yksinapainen,
pluskytkevä, oikosulkusuojattu, ylikuormituksenkestävä, eitakaisinkytkentää, 2
lähtöä, 3 A, kaksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,
ylikuormitu...
Lisää
Yksikkö
Hintasi
€732.13
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSSu, kompaktimoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2 toimintatilaa, konfiguroitavissa, pulssin pidennys, nopea sammutus, 12 tuloa, 2 testipulssilähtöä 0,25 A, 2 lähtöä, 2 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu, ylikuormituksenkestävä, eitakaisinkytkentää, 2 lähtöä, 3 A, kaksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu, ylikuormituksenkestävä, ei takaisinkytkentää.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Käyttöalue | Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U1:n tarkoitus | Module Supply |
| Syöttöjännite (V) | 5 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 1.3 |
| U2:n tarkoitus | Periphery Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) | 24 |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| U2:n toleranssi | -30 %/+25 % |
| U3:n tarkoitus | |
| Syöttöjännitteen U3 tyyppi | DC |
| U3:n toleranssi | -30 %/+25 % |
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär | 12 |
| Maks. käsit.pulssi tulo 0-1 | 400 ... 5300 µs |
| Maks. käsit.pulssi tulo 1-0 | 400 ... 5300 µs |
| Maks. käsittely tulo 0-1 | 100 ... 5800 µs |
| Maks. käsittely tulo 1-0 | 200 ... 5800 µs |
| Pot.erotus tulot | kyllä |
Puolijohdelähdöt
| Pot.erotus PJ-lähdöt | kyllä |
| Pot.erotus PJ-lähtö tuloon | kyllä |
| PJL oikosulkukestävä | ja |
| Sall. kuormat 1-nap Lähtö |
resistiivinen
induktiivinen kapasitiivinen |
Puolijohdelähdöt 2-napaiset
| 2-nap. Hl-lähtöjen lukumäärä | 2 |
| Pot.erotus 2-nap PJL | kyllä |
| 2-nap PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Testikellon lähdöt
| Testipulssilähtöjen lukumäärä | 2 |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | 0 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | unzulässig |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000 m |
| EMC standardi |
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | IP54 |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomat. etulevy | PC |
| Kotelomat. merkintä | PC |
| Liitin | Liitinrima |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 128.9 |
| Leveysmitta | 56 |
| Syvyysmitta | 56 |
| Nettopaino | 170 |
| Bruttopaino | 185 |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7a |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242604 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548067330 |
| Volume | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10
kpl.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
Pakolliset varusteet
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, liitinsarja kompaktimoduuleille, 1-rivinen, 10 liitintä,
jousiliitin, 2 kpl.
€8.73