Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PSSu K F FAU B
Poistuva tuote
€957.55
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSSu, kompaktimoduuli, Failsafe, erikoismoduuli, PSENvip inanalysointiyksikkö, perusversio, 1 liitäntä PSENvip-vastaanotin, 1 liitäntä PSENvip-lähetin, 4 tuloa, 2 testipulssilähtöä 0,25 A, 2 lähtöä, 1,75 A,yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, ei takaisinkytkentää, 2 lähtöä, 3 A, kaksinapainen, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, korkea purkausjännite, ei takaisinkytkentää, 2Ethernet-liitäntää, 100 Mbit/s. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Käyttöalue | Fail-safe |
| U1:n tarkoitus | Module Supply |
| Syöttöjännite (V) | 5 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 5 |
| U2:n tarkoitus | Periphery Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) | 24 |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| U2:n toleranssi | -30 %/+25 % |
| U3:n tarkoitus | Ausgänge |
| Syöttöjännitteen U3 tyyppi | DC |
| U3:n toleranssi | -30 %/+25 % |
| Digitaalisten tulojen lukumäär | 4 |
| Tulojen lukumäärä | 4 |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
| Pot.erotus tulot | kyllä |
| Pot.erotus PJ-lähdöt | kyllä |
| PJL oikosulkukestävä | ja |
| Sall. kuormat 1-nap Lähtö |
resistiivinen
induktiivinen kapasitiivinen |
| 2-nap. Hl-lähtöjen lukumäärä | 2 |
| Pot.erotus 2-nap PJL | kyllä |
| 2-nap PJL oikosulkukestävä | kyllä |
| Testipulssilähtöjen lukumäärä | 2 |
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | 0 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | unzulässig |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000 m |
| EMC standardi |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | IP54 |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet | IP20 |
| Asennusasento | vertikal |
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomat. etulevy | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Liitin | Stiftleiste |
| Liitintyyppi | steckbar |
| Mitta korkeus | 128.9 |
| Leveysmitta | 56 |
| Syvyysmitta | 56 |
| Nettopaino | 200 |
| Bruttopaino | 210 |
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7a |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242604 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548075908 |
| Volume | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
Pakolliset varusteet