text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSSu K F EI CV

Tuotenumero: 312434
GTIN: 4046548084801
PSSu, kompaktimoduuli, Failsafe, laskuri, turvallinen liikkeenvalvonta, asentolaskurin arvon keruu, 2 lähtöä, Failsafe, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu, ylikuormituksenkestävä, eitakaisinkytkentää, 1 lähtö, Standard, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu, 1 yhdistetty tulo- ja lähtö CIO kaskadointiin, Standard, 1 t...  Lisää

Yksikkö

Hintasi

€538.44

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PSSu, kompaktimoduuli, Failsafe, laskuri, turvallinen liikkeenvalvonta, asentolaskurin arvon keruu, 2 lähtöä, Failsafe, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu, ylikuormituksenkestävä, eitakaisinkytkentää, 1 lähtö, Standard, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu, 1 yhdistetty tulo- ja lähtö CIO kaskadointiin, Standard, 1 tulo enkooderille, Mini-IO-pistoliitin, 8-napainen, 2 tuloa lähestymiskytkimelle.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Käyttöalue Fail-safe  
 
U1:n tarkoitus Module Supply  
Syöttöjännite (V) 5  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 1.1  
U2:n tarkoitus Periphery Supply  
Syöttöjännite 2 (V) 24  
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
U2:n toleranssi -30 %/+25 %  
U3:n tarkoitus Ausgänge  
Syöttöjännitteen U3 tyyppi DC  
U3:n toleranssi -30 %/+25 %  
ohj.valv. ilman hyst. NS 0,1 Hz - 5 kHz  
Inkrementaalianturitulojen mää 1  
Liitäntä (inkrementaalianturi) Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig  
Laskentapuls. arviointi Inkr. 1-kert.  
4-kert.  
Vaih.sij. erotussign. Inkr.ant 90° ±30°  
ohj.valvonta ilman hyst. inkr. 0,1 Hz - 500 kHz  
Pot.erotus PJ-lähdöt ja  
Pot.erotus PJ-lähtö tuloon kyllä  
PJL oikosulkukestävä ja  
Sall. kuormat 1-nap Lähtö resistiivinen  
induktiivinen  
kapasitiivinen  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Kondens. sallittu ? unzulässig  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000 m  
EMC standardi EN 12015  
EN 12016  
EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 150 m/s²  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila IP54  
Suojaustapa kotelo IP20  
Reaktioaika raja-arvoylitys 1/f_ist + 10ms  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Liitin Stiftleiste  
Liitintyyppi steckbar  
Mitta korkeus 128.9  
Leveysmitta 56  
Syvyysmitta 56  
Nettopaino 147  
Bruttopaino 160  
 
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242604  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001599  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548084801  
Volume 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PSSu A Con Set1 C
PSSu A Con Set1 C 313114
PSSu, liitinsarja kompaktimoduuleille, sarjaan kuuluu 2 liitintä, 1- rivinen/5-napainen ja 1-rivinen/10-napainen, jousiliitin, SPRINGCON- sarja.
€14.54