Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"312220","name":"PSSu E F DI OZ 2","price":"94.33","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Vastaava kuva
PSSu E F DI OZ 2
Tuotenumero: 312220
GTIN: 4046548018592
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 1tulo,
1 testipulssilähtö 0,25 A, 1 lähtö, 2 A, kaksinapainen,oikosulkusuojattu,
ylikuormituksenkestävä, ei takaisinkytkentää.
Yksikkö
Hintasi
€94.33
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
| Käyttöalue | Fail-safe |
Tekniset tiedot
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär |
1
1 |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
| Pot.erotus tulot | kyllä |
Puolijohdelähdöt
| Tasajännite lähdössä | 24 V DC |
Puolijohdelähdöt 2-napaiset
| 2-nap. Hl-lähtöjen lukumäärä | 1 |
| Pot.erotus 2-nap PJL | kyllä |
| 2-nap PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Testikellon lähdöt
| Testipulssilähtöjen lukumäärä | 1 |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
0
60 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi |
EN 12015
EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (alue B) |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
| Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomat. etulevy | PC |
| Kotelomat. koodaus | PA |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 76 |
| Leveysmitta | 12.6 |
| Syvyysmitta | 60.2 |
| Nettopaino | 35 |
| Bruttopaino | 44 |
| Nimi koodauselementti | G |
| Väri koodauselementti | keltainen |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242604 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548018592 |
| Volume | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Pakolliset varusteet
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,4
liitäntätasoa, 8 liitintä, ruuviliitin.
€9.57
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,4
liitäntätasoa, 8 liitintä, jousiliitin.
€8.27
PSSu BP-C 1/8 S
312610
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 4
liitäntätasoa, 8 liitintä, ruuviliitin.
€9.57
PSSu BP-C 1/8 C
312611
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 4
liitäntätasoa, 8 liitintä, jousiliitin.
€8.27
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,6
liitäntätasoa, 12 liitintä, ruuviliitin.
€10.42
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,6
liitäntätasoa, 12 liitintä, jousiliitin.
€11.13
PSSu BP-C1 1/12 S
312622
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 6
liitäntätasoa, 12 liitintä, ruuviliitin. Kaikki 7 sisäistä signaalialiittimissä!
€22.55
PSSu BP-C1 1/12 C
312623
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 6
liitäntätasoa, 12 liitintä, jousiliitin. Kaikki 7 sisäistä signaalialiittimissä!
€18.97
Lisävarusteet
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10
kpl.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35