Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"314260","name":"PSSu E F AI I-T","price":"208.89","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Vastaava kuva
PSSu E F AI I-T
Tuotenumero: 314260
GTIN: 4046548051285
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, analogiset tulot ja lähdöt, 1tulo, 0
– 25,59 mA, kaksinapainen, differentiaalitulo, resoluutio 12 bittiä,korotetut ympäristövaatimukset.
Yksikkö
Hintasi
€208.89
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Käyttöalue | Fail-safe |
Tekniset tiedot
Analogiset tulot
| Analogisten tulojen lukumäärä | 1 |
| Analogisten tulojen tyyppi | Strom |
| Signaalialue analoginen tulo | 0 .. 25,59375 mA |
| Tulosuodattimen tyyppi | RC-Filter |
| Erotuskyky, analogiset tulot | 12 |
| Muunnosmen. analog. tulo | sukzessive Approximation |
| Pot.erotus analoginen tulo | kyllä |
Tulot
| Pot.erotus tulot | ja |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | -40 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Kondens. sallittu ? |
EN 60068-2-30
kurzzeitig |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 5000 m |
| EMC standardi |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Laajakaistamelut | EN 60068-2-64 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | IP54 |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomat. etulevy | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Kotelomat. koodaus | PA |
| Liitintyyppi | steckbar |
| Mitta korkeus | 76 |
| Leveysmitta | 12.6 |
| Syvyysmitta | 60.2 |
| Nettopaino | 37 |
| Bruttopaino | 45 |
| Nimi koodauselementti | K |
| Väri koodauselementti | gelb |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 7a |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242601 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548051285 |
| Volume | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
Pakolliset varusteet
PSSu E S 2DO 2
312410
PSSu, elektroniikkamoduuli, vakio, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä,
2 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu.
€54.77
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,4
liitäntätasoa, 8 liitintä, ruuviliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€19.69
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,4
liitäntätasoa, 8 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€19.69
PSSu BP-C 1/8 C-T
314611
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 4
liitäntätasoa, 8 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€17.70
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,6
liitäntätasoa, 12 liitintä, ruuviliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€23.40
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,6
liitäntätasoa, 12 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€20.97