text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSSu E F 4DO 0.5-T

Tuotenumero: 314210
GTIN: 4046548049152
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormituksenkestävä, ei takaisinkytkentää, korotetut ympäristövaatimukset.

Yksikkö

Hintasi

€152.93

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4lähtöä, 0,5 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu,ylikuormituksenkestävä, ei takaisinkytkentää, korotetut ympäristövaatimukset.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
Käyttöalue Fail-safe  
 
Pur.ind. Kyt.kuorm.pois päält. U2 - 50 V  
Sallitut kuormat resistiivinen  
induktiivinen  
kapasitiivinen  
Tasajännite lähdössä 24 V DC  
Pot.erotus PJ-lähdöt kyllä  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -40  
70  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? lyhytaikainen  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 5000m  
EMC standardi EN 12015  
EN 12016  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (alue B)  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Laajakaistamelut EN 60068-2-64  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 150 m/s²  
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomat. koodaus PA  
Liitintyyppi irrotettava  
Mitta korkeus 76  
Leveysmitta 12.6  
Syvyysmitta 60.2  
Nettopaino 38  
Bruttopaino 46  
Nimi koodauselementti E  
Väri koodauselementti keltainen  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242604  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049152  
Volume 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,4 liitäntätasoa, 8 liitintä, ruuviliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€19.69
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,4 liitäntätasoa, 8 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€19.69
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 4 liitäntätasoa, 8 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€17.70
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,6 liitäntätasoa, 12 liitintä, ruuviliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€23.40
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,6 liitäntätasoa, 12 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€20.97
PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 6 liitäntätasoa, 12 liitintä, ruuviliitin, korotetut ympäristövaatimukset.Kaikki 7 sisäistä signaalia liittimissä!
€35.66
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 6 liitäntätasoa, 12 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.Kaikki 7 sisäistä signaalia liittimissä!
€32.82

Lisävarusteet

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10 kpl.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, päätelevy integroidulla päätevastuksella, korotetutympäristövaatimukset.
€21.16