Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"315200","name":"PSSu E F 4DI-R","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Vastaava kuva
PSSu E F 4DI-R
Tuotenumero: 315200
GTIN: 4046548066180
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4
tuloa, 2 testipulssilähtöä 0,25 A, rautatiekäyttöön.
Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Yksikkö
Tilauksesta
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 4 tuloa, 2 testipulssilähtöä 0,25 A, rautatiekäyttöön. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA EAC TÜV |
| Käyttöalue | Fail-safe |
Tekniset tiedot
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär |
4
4 |
| Tasajännite tulossa | 24 V DC |
| Pot.erotus tulot | kyllä |
Testikellon lähdöt
| Testipulssilähtöjen lukumäärä | 2 |
Ympäristötiedot
| As.paikka stand1 Rautatie | Kiskoalue (1 m - 3 m) |
| As.paikka stand1 Rautatie | EN 50125-3 |
| As.paikka stand2 Rautatie | EN 61373 |
| As.paikka stand2 Rautatie | Luokka 1, luokka A + B |
| Ilmastostressi ... |
EN 50125-1
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 50155 EN 60068-2-14 EN 50125-3 |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 50155 |
| Ympäristön lämpötila |
-40
70 |
| Stand. 2 ymp.lämpötilaa varten | EN 50125-1 |
| Ymp. lämpöt. stand2 mukaan | -40 ... +70 °C |
| Stand. 3 ymp.lämpötilaa varten | EN 50125-3 |
| Ymp. lämpöt. stand3 mukaan | -40 ... +70 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | |
| Kondens. sallittu ? |
lyhytaikainen
EN 50155 |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000m |
| EMC standardi |
EN 50121-3-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vaihtelut stand... | EN 50125-3 |
| Laajakaistamelut | EN 61373 |
| Laajakaistamelut | EN 50125-3 |
| Norm1 laajakaistamelu rautatie | EN 61373 |
| Taaj. Laajak.melu rautatie | 5 ... 150 Hz |
| Kiiht Laajak.melu rautatie | |
| Kiihtyvyys Laajakaistamelu. | |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 2 g |
| Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | 5 g |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 50124-1 |
| Ylijänniteluokka | OV2 |
| Likaantumisaste ilmaväli | PD2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomat. etulevy | PC |
| Kotelomat. koodaus | PA |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 76 |
| Leveysmitta | 12.6 |
| Syvyysmitta | 60.2 |
| Nettopaino | 36 |
| Bruttopaino | 44 |
| Nimi koodauselementti | D |
| Väri koodauselementti | keltainen |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet |
Lyijy
Lyijyoksidi |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242604 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548066180 |
| Volume | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Pakolliset varusteet
PSSu BP 1/8 S-T
314600
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,4
liitäntätasoa, 8 liitintä, ruuviliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€19.69
PSSu BP 1/8 C-T
314601
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,4
liitäntätasoa, 8 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€19.69
PSSu BP 1/12 S-T
314618
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,6
liitäntätasoa, 12 liitintä, ruuviliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€23.40
PSSu BP 1/12 C-T
314619
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,6
liitäntätasoa, 12 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€20.97
PSSu BP-C1 1/12 S-T
314622
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 6
liitäntätasoa, 12 liitintä, ruuviliitin, korotetut ympäristövaatimukset.Kaikki 7 sisäistä signaalia liittimissä!
€35.66
PSSu BP-C1 1/12 C-T
314623
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 6
liitäntätasoa, 12 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.Kaikki 7 sisäistä signaalia liittimissä!
€32.82
Lisävarusteet
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10
kpl.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
€21.16