text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSSu E F 2DOR 8-T

Tuotenumero: 314225
GTIN: 4046548049183
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2lähtöä, relekoskettimet, 8 A, sulkeutuva, potentiaalivapaa, korotetutympäristövaatimukset.

Yksikkö

Hintasi

€242.63

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Käyttöalue Fail-safe  
 
Sallitut kuormat resistiivinen  
induktiivinen  
Relelähtöjen lukumäärä 2  
Käyttöluokka AC/DC1 Norm EN 60947-4-1  
Jännite AC1 turvallisuustark. 250  
Maks.virta AC1 turv.tark. 8  
Jännite DC1 turvallisuustark. 24  
Maks.virta DC1 turv.tark. 8  
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm EN 60947-5-1  
Jännite AC15 turvallisuustark. 230  
Maks.virta AC15 turv.tark 3  
Jännite DC13 turvallisuustark. 24  
Turvakoskettimet: AC ja UL 250 V AC G.U. (sama napaisuus)  
Turvakosk.: Pilot Duty B300, R300  
Tyyppi käsit.aika Rel-pois.ON 20 - 60 ms  
Kosketinmateriaali rele AgCuNi  
lisä Kosketintiedot rele + 0,2 µm Au  
pot. erot. REL-kosk – Uint1 4900 V (turva- erotus)  
Pot.erot REL-kosk U2:een 4900 V (turva- erotus)  
Pot.erot REL-kosk. C-kisko 3050 V (peruseristys)  
pot. erot. RlKont1 – RlKont2 4900 V (turva- erotus)  
Ilmastostressi ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -40  
Ymp. lämpötila UL:n kanssa 60 °C  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Kondens. sallittu ? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
ausschl. bei Schutzkleinspann.  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 5000 m  
EMC standardi P_EMV_NORM_EN 12015  
P_EMV_NORM_EN 12016  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Laajakaistamelut EN 60068-2-64  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 150 m/s²  
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka II  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila IP54  
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Pot.erotus 1 välillä
Pot.erotuksen 1 tyyppi turvallinen erotus  
Pot.erotus 2 välillä
Pot.erotuksen 2 tyyppi turvallinen erotus  
Pot.erotus 3 välillä
Pot.erotuksen 3 tyyppi turvallinen erotus  
Pot.erotus 4 välillä
Pot.erotuksen 4 tyyppi turvallinen erotus  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomat. koodaus PA  
Liitintyyppi irrotettava  
Mitta korkeus 76  
Leveysmitta 25.2  
Syvyysmitta 60.2  
Nettopaino 91  
Bruttopaino 100  
Nimi koodauselementti H  
Väri koodauselementti keltainen  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242604  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049183  
Volume 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 2-rivinen,4 liitäntätasoa, 16 liitintä, ruuviliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€52.36
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 2-rivinen,4 liitäntätasoa, 16 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€44.65
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,2-rivinen, 4 liitäntätasoa, 16 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€40.25

Lisävarusteet

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10 kpl.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, päätelevy integroidulla päätevastuksella, korotetutympäristövaatimukset.
€21.16