text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSSu E F 2DO 2-R

Tuotenumero: 315215
GTIN: 4046548067804
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2 lähtöä, 2 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu, ylikuormituksenkestävä, ei takaisinkytkentää, rautatiekäyttöön. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehto...  Lisää

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, digitaaliset tulot ja lähdöt, 2 lähtöä, 2 A, yksinapainen, pluskytkevä, oikosulkusuojattu, ylikuormituksenkestävä, ei takaisinkytkentää, rautatiekäyttöön. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Käyttöalue Fail-safe  
 
Pur.ind. Kyt.kuorm.pois päält. U2 - 50 V  
Sallitut kuormat resistiivinen  
induktiivinen  
kapasitiivinen  
Tasajännite lähdössä 24 V DC  
Pot.erotus PJ-lähdöt kyllä  
PJL oikosulkukestävä kyllä  
As.paikka stand1 Rautatie Kiskoalue (1 m - 3 m)  
As.paikka stand1 Rautatie EN 50125-3  
As.paikka stand2 Rautatie EN 61373  
As.paikka stand2 Rautatie Luokka 1, luokka A + B  
Ilmastostressi ... EN 50125-1  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 50155  
EN 60068-2-14  
EN 50125-3  
Normaali ympäristön lämpötila EN 50155  
Ympäristön lämpötila -40  
70  
Stand. 2 ymp.lämpötilaa varten EN 50125-1  
Ymp. lämpöt. stand2 mukaan -40 ... +70 °C  
Stand. 3 ymp.lämpötilaa varten EN 50125-3  
Ymp. lämpöt. stand3 mukaan -40 ... +70 °C  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely
Kondens. sallittu ? lyhytaikainen  
EN 50155  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 50121-3-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vaihtelut stand... EN 50125-3  
Laajakaistamelut EN 61373  
Laajakaistamelut EN 50125-3  
Norm1 laajakaistamelu rautatie EN 61373  
Taaj. Laajak.melu rautatie 5 ... 150 Hz  
Kiiht Laajak.melu rautatie
Kiihtyvyys Laajakaistamelu.
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 2 g  
Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan 5 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 50124-1  
Ylijänniteluokka OV2  
Likaantumisaste ilmaväli PD2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet IP20  
Kotelomat. alaosa PC  
Kotelomat. etulevy PC  
Kotelomat. koodaus PA  
Liitintyyppi irrotettava  
Mitta korkeus 76  
Leveysmitta 12.6  
Syvyysmitta 60.2  
Nettopaino 36  
Bruttopaino 45  
Nimi koodauselementti F  
Väri koodauselementti keltainen  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242604  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548067804  
Volume 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1  
 

Pakolliset varusteet

PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,4 liitäntätasoa, 8 liitintä, ruuviliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€19.69
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,4 liitäntätasoa, 8 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€19.69
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 4 liitäntätasoa, 8 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€17.70
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,6 liitäntätasoa, 12 liitintä, ruuviliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€23.40
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, 1-rivinen,6 liitäntätasoa, 12 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.
€20.97
PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 6 liitäntätasoa, 12 liitintä, ruuviliitin, korotetut ympäristövaatimukset.Kaikki 7 sisäistä signaalia liittimissä!
€35.66
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 6 liitäntätasoa, 12 liitintä, jousiliitin, korotetut ympäristövaatimukset.Kaikki 7 sisäistä signaalia liittimissä!
€32.82

Lisävarusteet

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10 kpl.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10 kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-, elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4 arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, päätelevy integroidulla päätevastuksella, korotetutympäristövaatimukset.
€21.16