text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
9 tuotetta löytyi
PSSu E F PS-P
312185
GTIN: 4046548018660
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö Peripherie Supply 24 V DC 10 A, syöttö C-kisko 10 A.

€46.17
PSSu E PD
312195
GTIN: 4046548018639
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, jännitteenjakelu, liitäntäPeripherie Supply 24 V DC 10 A, liitäntä C-kisko.

€18.00
PSSu E PS-P +/-10V
312591
GTIN: 4046548054125
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, jännitteenjakelu, muuntaja,ensiö 24 V DC 0,5 A, toisio 10 V DC 1 A, toisio -10 V DC 0,5 A, jatkuva teho 10W, oikosulkusuojattu, ylikuormitussuojattu, galvaanisesti erotettu.

€128.58
PSSu E F PS-P-T
314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö Peripherie Supply 24 V DC 10 A, syöttö C-kisko 10 A, korotetutympäristövaatimukset.

€63.23
PSSu E PD-T
314195
GTIN: 4046548049121
PSSu, elektroniikkamoduuli, passiivinen, jännitteenjakelu, liitäntäPeripherie Supply 24 V DC 10 A, liitäntä C-kisko, korotetutympäristövaatimukset.

€24.88
PSSu E F PS2-R
315192
GTIN: 4046548067774
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö Module Supply 24 V DC 1 A puskuroitu (20 ms), syöttö Peripherie Supply 24 V DC10 A, syöttö C-kisko 10 A, rautatiesovelluksiin. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Tilauksesta
PSSu E F PS-P-R
315185
GTIN: 4046548067767
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö Peripherie Supply 24 V DC 10 A, syöttö C-kisko 10 A, rautatiesovelluksiin. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Tilauksesta
PSSu E F PS2-T
314192
GTIN: 4046548068511
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö ModuleSupply 24 V DC 1 A puskuroitu (20 ms), syöttö Peripherie Supply 24 V DC10 A, syöttö C-kisko 10 A, korotetut ympäristövaatimukset.

€130.97
PSSu E F PS2
312192
GTIN: 4046548066173
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö ModuleSupply 24 V DC 1 A puskuroitu (20 ms), syöttö Peripherie Supply 24 V DC10 A, syöttö C-kisko 10 A.

€96.18

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus