Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"314185","name":"PSSu E F PS-P-T","price":"63.23","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Vastaava kuva
PSSu E F PS-P-T
Tuotenumero: 314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, elektroniikkamoduuli, Failsafe, jännitteensyöttö, syöttö
Peripherie Supply 24 V DC 10 A, syöttö C-kisko 10 A, korotetutympäristövaatimukset.
Yksikkö
Hintasi
€63.23
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
| Käyttöalue | Standardi/Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| U2:n tarkoitus | Periphery Supply |
| Syöttöjännite 2 (V) |
24
24 |
| Syöttöjännitteen U2 tyyppi | DC |
| U2:n toleranssi | -30 %/+25 % |
| Pot. erotus UINT1 - U2 | |
| Pot. erotus U1 - U2 | |
| Siltaus U-siltaus UINT1 Norm | EN 61131-2 |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila |
-40
70 |
| Ymp. lämpötila UL:n kanssa | 0 ... 60 °C |
| Kosteusrasitus standardin muk | EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | lyhytaikainen |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 5000m |
| EMC standardi |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Laajakaistamelut | EN 60068-2-64 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 150 m/s² |
| Kiihtyvyys isku stand 2 mukaan | 25 g |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomat. etulevy | PC |
| Kotelomat. koodaus | PA |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 76 |
| Leveysmitta | 12.6 |
| Syvyysmitta | 60.2 |
| Nettopaino | 34 |
| Bruttopaino | 43 |
| Nimi koodauselementti | A |
| Väri koodauselementti | keltainen |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242611 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049091 |
| Volume | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10
kpl.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
€21.16
Pakolliset varusteet
PSSu BS 1/8 S-T
314650
PSSu, perusmoduuli, jännitteensyöttömoduuleille, syöttö Modul
Supply, syöttö Peripherie Supply, syöttö C-kisko, 1-rivinen,
4 liitäntätasoa, 8 liitintä, ruuviliitin, korotetutympäristövaatimukset. Vain ensimmäiseksi päämoduulin jälkeiseksimoduuliksi järjestelmäympäristössä A ja Remote-Station PSSu XR F-Tjälkeen!
€19.69
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu, perusmoduuli, jännitteensyöttömoduuleille, syöttö Modul
Supply, syöttö Peripherie Supply, syöttö C-kisko, 1-rivinen,
4 liitäntätasoa, 8 liitintä, jousiliitin, korotetutympäristövaatimukset. Vain ensimmäiseksi päämoduulin jälkeiseksimoduuliksi järjestelmäympäristössä A ja Remote-Station PSSu XR F-Tjälkeen!
€17.70