Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"314656","name":"PSSu BS 2/8 S-T","price":"45.82","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Vastaava kuva
PSSu BS 2/8 S-T
Tuotenumero: 314656
GTIN: 4046548054484
PSSu, perusmoduuli, jännitteensyöttömoduuleille, syöttö Modul
Supply, syöttö Peripherie Supply, syöttö C-kisko, 2-rivinen,
4 liitäntätasoa, 8 liitintä, ruuviliitin, korotetutympäristövaatimukset. Vain ensimmäiseksi päämoduulin jälkeiseksimoduuliksi järjestelmäympäristössä A ja Remote-Station PSSu XR F-Tjälkeen!
Poistuva tuote
Yksikkö
Hintasi
€45.82
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSSu, perusmoduuli, jännitteensyöttömoduuleille, syöttö Modul Supply, syöttö Peripherie Supply, syöttö C-kisko, 2-rivinen, 4 liitäntätasoa, 8 liitintä, ruuviliitin, korotetutympäristövaatimukset. Vain ensimmäiseksi päämoduulin jälkeiseksimoduuliksi järjestelmäympäristössä A ja Remote-Station PSSu XR F-Tjälkeen!
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA UL tunnustettu komponentti |
| Käyttöalue | Standardi/Fail-safe |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | lyhytaikainen |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 5000m |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomat. alaosa | PA |
| Kotelomateriaali yläosa | PC |
| Liitin | Ruuviliitin |
| Liitintyyppi | kiinteä |
| Mitta korkeus | 129 mm |
| Leveysmitta | 25.2 mm |
| Nettopaino | 68 g |
| Bruttopaino | 82 g |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242603 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054484 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€8.01
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10
kpl.
€20.74
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€56.48
PSSu A ME0 (10x6 pcs.)
312950
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, sininen, VPE 10x 6 kpl,pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€7.64
PSSu A ME1 (10x6 pcs.)
312951
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, punainen, VPE 10x 6 kpl,pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€7.64
PSSu A ME2 (10x6 pcs.)
312952
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, vihreä, VPE 10x 6 kpl,pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€7.64
PSSu A ME3 (10x6 pcs.)
312953
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, musta, VPE 10x 6 kpl, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€7.64
PSSu A ME4 (10x6 pcs.)
312954
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, ruskea, VPE 10x 6 kpl,pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€7.64
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312955
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, puna/sininen, VPE 10x 6 kpl,pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€7.64
PSSu A ME5 (10x6 pcs.)
312956
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, vihreä/keltainen, VPE 10x 6kpl, pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€7.64
PSSu A ME7 (10x6 pcs.)
312957
PSSu, potentiaalimerkintä perusyksiköille, valkoinen, VPE 10x 6 kpl,pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€7.64
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€130.14
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, liitinmerkintäkyltit perusmoduulille (dekafix), merkittynumeroilla 1..50, VPE 10x 50 liitinmerkintäkylttiä, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€28.37
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, liitinmerkintäkyltit perusmoduulille (dekafix), merkittynumeroilla 51..100, VPE 10x 50 liitinmerkintäkylttiä, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€28.37
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, liitinmerkintäkyltit perusmoduulille (dekafix), merkittynumeroilla 101..150, VPE 10x 50 liitinmerkintäkylttiä, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€28.37
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, liitinmerkintäkyltit perusmoduulille (dekafix), merkittynumeroilla 151..200, VPE 10x 50 liitinmerkintäkylttiä, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€28.37
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€130.14
€20.35