Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"312623","name":"PSSu BP-C1 1/12 C","price":"18.97","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HP"]}
Vastaava kuva
PSSu BP-C1 1/12 C
Tuotenumero: 312623
GTIN: 4046548058482
PSSu, perusmoduuli, elektroniikkamoduuleille, oheislaitteet, C-kisko,1-rivinen, 6
liitäntätasoa, 12 liitintä, jousiliitin. Kaikki 7 sisäistä signaalialiittimissä!
Yksikkö
Hintasi
€18.97
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA UL tunnustettu komponentti |
Tekniset tiedot
Mekaaniset tiedot
| Nettopaino | 46 g |
| Bruttopaino | 59 g |
Ympäristö
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | kyllä |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. | 6c |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1% |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242603 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548058482 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Lisävarusteet
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, päätykulma hattukiskolle, muovia, musta, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, päätykulma hattukiskolle, metallia, voimakkaisiin mekaanisiinrasituksiin, VPE 10
kpl.
€21.57
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, maadoitusliitin hattukiskolle, PE-liitäntä, muovia,vihreä/keltainen, VPE 10
kpl, pakattu neutraaliin pakkaukseen tunnusmerkintätarralla.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille TRENNLINIE:llä, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
312959
PSSu, liitinmerkintäkyltit perusmoduulille (dekafix), merkittynumeroilla 1..50, VPE 10x 50 liitinmerkintäkylttiä, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€29.50
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
312960
PSSu, liitinmerkintäkyltit perusmoduulille (dekafix), merkittynumeroilla 51..100, VPE 10x 50 liitinmerkintäkylttiä, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€29.50
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
312961
PSSu, liitinmerkintäkyltit perusmoduulille (dekafix), merkittynumeroilla 101..150, VPE 10x 50 liitinmerkintäkylttiä, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€29.50
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
312962
PSSu, liitinmerkintäkyltit perusmoduulille (dekafix), merkittynumeroilla 151..200, VPE 10x 50 liitinmerkintäkylttiä, pakattuuudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€29.50
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laserpainettava merkintätarra PSSu/PSS4000 pää-,
elektroniikka- ja kompaktimoduuleille ILMAN TRENNLINEÄ, VPE 10x kpl (10xDIN A4
arkkia, joissa kussakin 4x 27 = 108 tarraa, yhteensä 1080 tarraa),pakattu uudelleensuljettavaan muovipussiin tunnusmerkintätarralla.
€135.35